Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:40:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL1818/670-E-TB-C3>A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1818..-E-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Wiederaufbereitbar
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 820 mm | Außendurchmesser |
B | 69 mm | Breite |
Cr | 1.450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.300.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 295.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 405 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 242 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 72,84 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 716,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 716,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 761,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
De min | 779,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
E | 779,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 7,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
d1 | 716,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 761,9 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |